Capteur de force traction-compression 1 composante, Fz jusqu'à 20 kN / 4.49 klbf

Type 9323A

Propriétés:

  • Dimensions (D / H)   20 / 26 mm
  • Connecteur 10-32UNF
  • Préchargé et préétalonné, prêt à mesurer
Contact
(max 25 Mb)