RoaDyn S260 Moyeu de mesure pour banc d'essai RR, 60 kN

Type 9289A113

Ce moyeu de mesure est un outil de mesure rigide et haute précision, équipé de cellules de charge à jauge de contrainte, lesquelles sont montées entre la base et la plaque supérieure. L'instrumentation proprement dite est fixe, p. ex. la plaque supérieure, la plaque de base et les cellules de charge installées ne tournent pas. La combinaison pneu/jante sera montée sur l'arbre tournant. Cela garantit une optimisation du flux par rapport à la force.

Contact
(max 25 Mb)