Transducteur de force de roue RoaDyn S625 nsp pour véhicules légers

Type 9266A2

Pour mesurer les forces de roues (jusqu'à ±20 kN) et les moments (jusqu'à ±4 kNm); pour utilisation sur des roues non tournantes sur des bancs d'essai.

Pour le contrôle des charges et la détermination des fonctions de transfert de simulateurs de conduite pour essai de durabilité.

Contact
(max 25 Mb)