Dynamomètre multi-composantes jusqu'à 60 kN

Type 9255C

Dynamomètre très robuste offrant la plage de mesure la plus étendue et une grande rigidité, 360 x 300 mm. Particulièrement adapté aux usinages impliquant des efforts élevés. Montage aisé avec des flasques latéraux.

Contact
(max 25 Mb)