Capteur de faible force à 1 composante, Fz jusqu'à ±500 N / ±112.4 lbf

Type 9217A

Propriétés :

  • Dimensions (D / L / H)  M10 / 46 / 28.5 mm
  • Connecteur KIAG 10-32UNF nég.
  • Sensibilité élevée
  • forces en traction/compression
  • Préchargé et préétalonné, prêt à mesurer
Contact
Contact
(max 25 Mb)