Capteur de force traction-compression 1 composante, Fz jusqu'à 12 kN / 2.69 klbf

Type 9173B

Propriétés :

  • Dimensions (P / H / h)   18 / 22 / 14 mm
  • Câble intégré
  • Préchargé et préétalonné, prêt à mesurer
Contact
(max 25 Mb)