Dynamomètre compact multi-composantes jusqu'à 4 kN, 107 x 80 mm, haute sensibilité

Type 9119AA2

Dynamomètre universel avec une haute fréquence propre, 107 x 80 mm. La configuration du dynamomètre permet la mesure précise de très petites forces et est garantit une faible sensibilité aux effets thermiques.

Contact
(max 25 Mb)