Capteur de force à 3 composantes, Fx, Fy, Fz (Fz jusqu'à ±30 kN / ±6.74 klbf)

Type 9047C, 9048C

Propriétés :

  • Fx, Fy jusqu'à ±15 kN / ±3.37 klbf
  • Fz jusqu'à ±30 kN / ±6.74 klbf
  • Dimensions (D / d / H)   45 / 14.1 / 14 mm
  • Connecteur V3 nég.
  • Étalonnage après installation
  • Pour forces en traction/compression
Contact
(max 25 Mb)