Capteur de force à 3 composantes, Fx, Fy, Fz (Fz jusqu'à ±8 kN / ±1.79 klbf)

Type 9027C, 9028C

Propriétés :

  • Fx, Fy jusqu'à ±4 kN / ±899 lbf
  • Fz jusqu'à ±8 kN / ±1.79 klbf
  • Dimensions (D / d / H)   28 / 8.1 / 12 mm
  • Connecteur V3 nég.
  • Étalonnage après installation
  • Pour forces en traction/compression
Contact
Contact
(max 25 Mb)