Capteur de force à 3 composantes, Fx, Fy, Fz (Fz jusqu'à ±3 kN / ±674 lbf)

Type 9017C, 9018C

Propriétés :

  • Fx, Fy jusqu'à ±1.5 kN / ±337 lbf
  • Fz jusqu'à ±3 kN / ±674 lbf
  • Dimensions (D / d / H)   16.5 / 6.5 / 10 mm
  • Connecteur V3 nég.
  • Étalonnage après installation
  • Pour forces en traction/compression
Contact
(max 25 Mb)