Accéléromètre K-Shear® Triaxe Monté par Vis Traversante, 25 … 500g

Type 8792A...

Cette famille de capteurs Offre une stabilité à long terme ainsi qu' une large plage de fréquences de fonctionnement et une faible sensibilité aux variations thermiques. La vis traversante permet une orientation libre du connecteur de sortie et des axes X et Y.

Contact
(max 25 Mb)