Accéléromètre Ceramic Shear Faible Masse, 50 g...500 g

Type 8776B...

Accéléromètre de petite taille, robuste et de faible masse universel adapté à un grand nombre de mesures vibratoires. Unique réponse en fréquence. Disponible en option de montage collé avec isolation par rapport à la masse ou vissé par goujon  intégré. Disponible aussi avec câble intégral IP68  pour applications sous-marines.

Contact
Contact
(max 25 Mb)