Tête d'impédance, 22 … 222 N / 5 … 50 g

Type 8770A...

Les capteurs 8770A… mesurent simultanément la force dynamique et l'accélération à un point donné d'une structure d'essai afin d'en établir l'impédance mécanique.

Contact
(max 25 Mb)