Accéléromètre Ceramic Shear Triaxe Miniature, 50 … 2000g

Type 8763B...

Accéléromètre  léger de 10,9 mm offrant trois filets 5-40 pour une modularité de montage vissé sur n'importe quel axe. Offre également un réponse en fréquence unique sur les trois axes de mesure ainsi qu'un très faible bruit de fond. Une Option IP68 pour mesures sous-marines est disponible.

Contact
(max 25 Mb)