Accéléromètre MEMS Capacitif pour applications à faibles et moyennes fréquences.

Type 8316A...

La gamme d'accéléromètres monoaxes MEMS capacitifs offre une mesure très précise des événements à fréquence de 0Hz (DC) jusqu’à 2000Hz.

Sa base isolée par rapport à la masse et son faible profil font de cet accéléromètre MEMS le capteur idéal pour des essais en vol ainsi que pour les essais de durabilité automobile. Ce capteur est également conseillé pour les  essais / surveillances de structures telles que des ponts, ainsi que lors d’essais / surveillances de matériel  ferroviaire en circulation. Sa haute stabilité en température et  son étanchéité font de ce capteur un produit idéal pour les environnements sévères.

Disponible de 2g à 200g, avec un large choix de sorties analogiques et de configurations de câblage, la famille de capteurs MEMS 8316A... conviendra à la plupart de vos configurations.  Une version triaxiale, type 8396A... est également disponible.

Contact
(max 25 Mb)