Capteur de pression piézoélectrique (PE - 10 bars / 145 psi)

Type 7261A

Propriétés du capteur :

  • Sensibilité (2200 pC/bar / 151 pC/psi)
  • Fréquence propre (>13 kHz)
  • Dimensions (diamètre= 35 mm / 1.378 po)
  • Compensation d'accélération
Contact
(max 25 Mb)