Capteur de pression, mesure directe ø1.2 mm

Type 6184A

Capteur de pression de cavité avec sortie de câble 90 ° particulièrement adapté aux moulages modulaires.

Propriétés:

  • Plage de pression 0 ... 2000 bars
  • faible hauteur d'installation
  • sortie de câble 90 °
Contact
(max 25 Mb)