Capteur de basse pression, mesure directe ø9 mm

Type 6161A

Capteur de pression de cavité pour les processus RTM.

Propriétés:

  • Plage de pression -0.9 ... 200 bars
  • Résistant contre la résine pénétrante grâce au diaphragme soudé 
  • Câble échangeable
  • Alésage de montage scellé par joint torique
Contact
(max 25 Mb)