Capteur de pression de cylindre M8 PiezoStar® pour moteurs à combustion

Type 6045B

Poursuivant le développement du Type 6045A, ce capteur offre un changement de sensibilité minimisé sur toute la plage de température et une déviation de linéarité faible. Son boîtier de cristal résistant à la pression modifié (pour pré-allumage) assure une longue durée de vie.

Contact
(max 25 Mb)