Module de mesure de signaux numériques différentiels pour le système d'acquisition de données KiDAQ

Type 5535A

Module de mesure de signaux numériques (fréquence, largeur d'impulsion, signal compteur, durée et état).* Système compatible avec les chassis KiDAQ de types Portable, Rack et DIN Rail.

  • jusqu'à 6 canaux d'entrée numérique (selon la configuration)
  • Isolation galvanique 500 VCC
  • Mesure de fréquence jusqu'à 1 MS/s (méthode Chronos), détection de direction
  • Compteur: compteur/décompteur, compteur en quadrature avec reconnaissance du zéro de référence (réinitialiser/activer), jusqu'à 1 MS/s
  • Entrée MLI: mesure du rapport cyclique et de la fréquence

*Ce module prise en charge au sein du logiciel KiStudio Lab à partir de décembre 2019.

En savoir plus sur le système d'acquisition de données KiDAQ

Contact
(max 25 Mb)