Module de mesure pour ponts de jauges de contrainte, ponts inductifs et LVDT pour le système d'acquisition de données KiDAQ

Type 5518A

Module de mesure (DAQ) pour ponts de jauges de contrainte, demi-ponts et ponts complets inductifs, LVDT, RVDT, quart de pont avec borne en complément. Système compatible avec les chassis KiDAQ de types Portable, Rack et DIN Rail.

  • 2 canaux d'entrée analogique et 4 canaux d'entrée numérique
  • Isolation galvanique 500 VCC
  • Conversion A/N: fréquence d'échantillonnage de 20 kSps par canal, résolution 24 bits
  • Principe de fréquence CC et de fréquence porteuse sélectionnable

En savoir plus sur le système d'acquisition de données KiDAQ

Contact
(max 25 Mb)