Module de mesure universel pour le système d'aquisition de données KiDAQ

Type 5502A

Module de mesure universel (DAQ) pour tension, courant, résistance, potentiomètre, thermomètre de résistance (Pt100, Pt1000), thermocouples (Type B, E, J, K, L, N, R, S, T, U), et jauges de contrainte. Système compatible avec les chassis KiDAQ de types Portable, Rack et DIN Rail.

  • 4 canaux d'entrée analogique
  • Isolation galvanique 500 VCC
  • Conversion A/N : fréquence d'échantillonnage de 20 kSps par canal, résolution 24 bits

En savoir plus sur le système d'acquisition de données KiDAQ

Contact
(max 25 Mb)