Coupleur Piezotron (IEPE) à 4 voies avec écran

Type 5134B

Le coupleur Piezotron (IEPE) à 4 voies avec écran est adapté aux capteurs Piezotron (IEPE) :

  • Gain réglable de 0,5 à 150 par tranches de 0,01
  • Interface USB 2.0
  • IEEE 1451.4 (compatible avec la TEDS)
  • LED pour l'affichage de l'état
  • Constantes de temps et courant d'alimentation sélectionnables
Contact
Contact
(max 25 Mb)