Couplemètre avec transmission par bague collectrice

Type 4501A

Capteurs de couple type 4501A à jauges de contraintes.Fournit un signal de sortie analogique en mV/V. Ils sont optimisés pour les applications de vissage. La transmission de la tension d'alimentation et du signal de mesure entre rotor et stator est assurée par un collecteur tournant de très grande qualité. Ces couplemètres sont robustes et faciles à utiliser.Une large gamme d'accessoires et d'électroniques associés sont proposés.

Contact
Contact
(max 25 Mb)