Capteur de pression absolue universel

Type 4011A

Ce capteur de pression universel et flexible convient particulièrement pour les mesures de pression échappement et admission sur les moteurs à combustion. Avec compensation de température numérique et PiezoSmart®. Séparation du media mesuré par membrane en acier. Mesure de la température pour la surveillance.

Contact
(max 25 Mb)