Connecteur multicanal, 4 ou 8 canaux

Type 1722A

Connecteur multicanal pour la connexion facile et pratique d'un maximum de 8 capteurs avec câble mono-fil ou coaxial.

Propriétés :

  • Température d'utilisation 0 ... 120 °C
  • Détection de moule
  • Pour rallonge de câble sur ComoNeo Type 1995A
    (4 canaux) ou 1997A (8 canaux)
Contact
Contact
(max 25 Mb)