Les jauges de contrainte, également appelées jauges de déformation ou jauges d’extensométries, sont des éléments de mesure métal-électriques qui mesurent avec précision, en particulier dans les processus statiques, les forces, les charges, les couples, etc. . Les jauges de contrainte (« strain gauge » en anglais) fonctionnent grâce au phénomène physique suivant : La résistance électrique d'un fil varie proportionnellement à la contrainte exercée sur celui-ci lorsqu'il est étiré ou comprimé. Avec les jauges de contrainte, il est possible de réaliser des capteurs de contrainte, des capteurs de force et de couple, des capteurs de charge (pour des balances) ainsi que d'autres dispositifs de mesure. Les jauges de contrainte sont souvent collées sur des corps d’épreuve fabriqués à partir d'un matériau à haute rigidité.
Comment les jauges de contrainte sont-elles utilisées ?
1938 est considérée comme l'année de naissance de la jauge de contrainte lorsque Edward E. Simmons et Arthur C. Ruge ont, chacun de leur côté, accompli des avancées décisives en faveur du développement de cette technologie. Aujourd'hui, le fil est souvent remplacé par une feuille métallique ultra mince (≈ 0,005 mm) servant de grille de mesure dans laquelle une ligne sinueuse est dessinée par gravure chimique. Cela permet d'obtenir des jauges de contrainte de très petites dimensions (par ex. avec des grilles de mesure 1 × 1 mm) pour effectuer des mesures pratiquement de la taille d'un point.
Quels sont les avantages des jauges de contrainte ?
- Réalisation des mesures dans le domaine de la traction et de la pression sans précharge
- Conviennent aux mesures statiques de longue durée
- Easy data analysis thanks to absolute measured value acquisition
- Compensation des variations de température par un pont de Wheatstone
Kistler utilise le principe de la jauge de contrainte principalement pour mesurer le couple des arbres rotatifs ainsi que dans certains capteurs de force.