DTI (Digital Transducer Interface) décrit en général la conversion d'une sortie capteur analogique en une sortie capteur numérique. Les DiMOD avec enregistreur de données développés par la société Hentschel en font partie. Cette technologie a été acquise par Kistler en 2012, puis perfectionnée.
Par la topologie bus jusqu'à l'enregistreur de données, de nombreux capteurs différents peuvent être utilisés sur un véhicule sans effort, par exemple des capteurs de force de roue, des accéléromètres, des capteurs de force, etc. La mise en place d'essais complexes est ainsi grandement simplifiée, tant dans les domaines de la dynamique et de la durabilité des véhicules que dans celui des essais de crash.
Quels sont les avantages du DTI ?
- Câblage rapide, simple et clair
- Détection automatique des capteurs grâce aux TEDs (Transducer Electronic Data Sheet)
- Accès facile à la position de montage, aux valeurs d'étalonnage et aux grandeurs physiques
- Configuration pas à pas à l'aide du logiciel PC KiCenter
- Transmission des données sans interférence et synchronisées via DTI-Logger
Où le DTI est-il utilisé ?
Le DTI est utilisé dans le développement automobile. Dans le cadre d'essais complets de dynamique du véhicule, de durabilité et de pneus, une multitude de variables physiques telles que l'accélération, la pression de freinage, l'allongement, les forces et couples de braquage, l'angle de dérive, la température et autres sont enregistrées. A l'aide de ces données, les concepteurs peuvent concevoir le véhicule en conséquence et, par exemple, optimiser le comportement de conduite..