PiezoStar est une marque déposée qui désigne tous les types de cristaux que Kistler produit en interne.
Quels sont les avantages des cristaux PiezoStar ?
Les cristaux PiezoStar offrent selon leur type une plus haute sensibilité et une meilleure résistance aux hautes températures que les cristaux standards à quartz. Les cristaux PiezoStar sont généralement utilisés dans les capteurs qui mesurent de très petites forces comme les signaux de pression ou effectuent des mesures sous des températures élevées. Un capteur PiezoStar offre donc un champ d’application bien plus large que les capteurs de pression à quartz classiques. Kistler propose des capteurs piézoélectriques à quartz et de type PiezoStar.
Selon l’application voulue, nous pouvons développer et utiliser un cristal PiezoStar dont les caractéristiques sont adaptées sur mesure à des capteurs très spécifiques.
Les cristaux PiezoStar étant produits en interne, Kistler approvisionne elle-même en cristaux son usine de capteurs sans dépendre de fournisseurs externes.
Découvrez les avantages que représentent les cristaux PiezoStar