Capteurs piézoélectriques pour mesure de pression dynamique

Pourquoi mesurer la pression dynamique avec des capteurs piézoélectriques ?

Mesurer la pression dynamique à front de montée ultra rapide

Avec leurs fréquences naturelles très élevées, les capteurs de pression piézoélectriques se prêtent à une variété d’applications requiérant la mesure de pressions dynamiques dont le front de montée est ultra rapide (jusqu’à 1µs). Voici quelques exemples de ces applications :

  • composants d’airbag
  • dispositifs pyrotechniques
  • matériaux énergétiques dans des enceintes fermées
  • ondes de choc, tubes de choc et physique des ondes de choc
  • applications en sécurité industrielle
  • effets hydrodynamiques

Mesure de fluctuations de pression

De plus, les capteurs de pression piézoélectriques permettent de mesurer les fluctuations de pression (pulsations de pression) à de hauts niveaux de pression statique. Ils permettent de mesurer sur le long terme d’infimes pulsations de pression avec une haute résolution et un excellent rapport signal-bruit pour une gamme de fréquences supérieure à 100 kH. Voici quelques exemples de ces applications :

  • qualification de modèles de turbines hydrauliques et d’hélices de bateaux
  • NVH (bruit, vibrations et rudesse) des compresseurs CVC (chauffage, ventilation et climatisation)
  • instabilités de la combustion dans les turbines à gaz et moteurs-fusées
Contact
Max 25 MB