L'analyse modale désigne l'étude expérimentale de la dynamique des structures par rapport à leur comportement vibratoire. Elle permet par exemple de déterminer les propriétés caractéristiques des carrosseries de véhicules, des ponts ou des structures d'aéronefs. La réalisation d'une analyse modale nécessite d'utiliser au moins un excitateur (par ex. un marteau à impulsion ou un agitateur) et un accéléromètre ainsi qu'un outil d'enregistrement de données.
Quelles valeurs une analyse modale permet-elle de déterminer ?
Une analyse modale permet généralement de déterminer les propriétés dynamiques suivantes d'une structure :
- fréquence propre
- mode de vibration propre
- masse modale
- amortissement modal
Ces valeurs sont calculées à partir des signaux d'accélération obtenus par la transformation de Fourier. La représentation graphique de la réponse en fréquence s'avère particulièrement utile pour les ingénieurs NVH (en anglais : « noise, vibration and harshness », soit bruit, vibrations et rudesse).