Un accéléromètre haute température est un capteur piézoélectrique qui mesure les accélérations. Il fonctionne comme un système masse / ressort et s’applique pour capter ou surveiller les processus dynamiques tels que les vibrations ou les fluctuations de combustion. Grâce à son cristal PiezoStar, il résiste à des températures de 700 °C (1300 °F) et à des pics de 1000 °C. La méthode différentielle et le choix du cisaillement assurent une haute précision et un faible niveau sonore. Un câble rigide à isolation spéciale et résistant à de telles températures élevés relie le capteur à l’amplificateur de charge.
À quoi servent les accéléromètres haute température ?
Les accéléromètres haute température sont utilisés pour mesurer les accélérations en environnements difficiles, notamment dans les applications spatiales (essais de fusées) ou dans la surveillance de turbines à gaz et moteurs à détonation. Ils interviennent également dans les centrales nucléaires.
Composition d’une chaîne de mesure pour accéléromètres haute température
Les capteurs eux-mêmes mais aussi les amplificateurs différentiels et les câbles rigides et souples à faible bruit garantissent une haute qualité de mesure. De plus, des composants certifiés compatibles à une exploitation en zone explosive sont utilisés pour les applications en environnements difficiles..
Quels sont les différents types d’accéléromètres haute température ?
Comme pour les accéléromètres en général, une différence est faite entre les capteurs uniaxiaux et triaxiaux. Les capteurs uniaxiaux mesurent dans une seule direction contrairement aux triaxiaux qui captent les signaux dans les trois dimensions. Il existe par ailleurs différents modèles en fonction des températures supportées : < 260 °C, < 480 °C et > 700 °C et des certifications (ATEX, IECEx) pour les zones dangereuses. Des modèles de petite taille et de faible poids sont également proposés pour les applications de recherche et développement. Sans oublier les normes du marché qui incluent des accéléromètres haute température à empreintes ARINC carrées et triangulaires.