WIM

Que signifie WIM ?

Le terme anglais « Weigh In Motion » (« Pesée en mouvement » en français), abrégé WIM, désigne des systèmes mesurant le poids de véhicules sur les routes, notamment pour déterminer leur charge par essieu. En combinant des capteurs de force et des capteurs de présence, les charges peuvent être mesurées de manière précise, même à des vitesses élevées et être attribuées à des véhicules spécifiques. Une analyse électronique permet de déterminer entre autres le poids total, les charges par essieu et la vitesse. Le principe WIM constitue ainsi la base pour le contrôle de poids automatisé et les péages en fonction du poids.

Quelle est la performance des systèmes WIM ?

Les systèmes « Weigh In Motion » fournissent des données de trafic fiables et détectent notamment des véhicules en surcharge. Les systèmes WIM aident non seulement à augmenter la sécurité routière et à réduire l'endommagement des routes, mais ils empêchent également la concurrence déloyale entre transporteurs. De plus, les systèmes « Weigh In Motion » peuvent être utilisés pour limiter l'utilisation de certaines portions de route en fonction du poids, par ex. sur des ponts. Des solutions WIM sont également utilisées dans des ports afin d'automatiser la mesure des quantités de charge.

Contact
(max 25 Mb)