Pression d'empreinte

Qu'est-ce que la pression d'empreinte ?

Lors du moulage par injection, la pression empreinte, c'est-à-dire la pression à l'intérieur de l'outil de moulage par injection rempli de plastique liquide, est un indicateur important de la qualité de la pièce moulée créée. En fonction de l'évolution de la pression empreinte, il est possible de faire des indications précises sur les meilleurs paramètres de procédé tout au long du processus entier, c.-à-d. lors de la phase de remplissage, de la phase de compression ainsi que de la phase de maintien de précision. Cela permet de différencier les bonnes et les mauvaises pièces dès la phase de production.

À quoi sert la mesure de la pression empreinte ?

Grâce aux capteurs piézoélectriques de la pression empreinte directement intégrés à la forme, il est possible de mesurer les répartitions de pression de manière hautement dynamique et précise. Une telle mesure continue pendant la fabrication constitue la base d'un système de surveillance des processus permettant d'optimiser le moulage par injection pendant le processus de manière efficace et durable. Avec ComoNeo, Kistler propose un système sophistiqué pour le contrôle qualité directement au cours du processus de moulage par injection.

Contact
(max 25 Mb)