Capteurs de pression piézoélectriques à sortie de charge (PE) pour la mesure de pression statique

Est-il possible de mesurer des pressions statiques avec des capteurs de pression piézoélectriques à sortie de charge (PE) ?

Lorsqu'une charge statique est appliquée, les capteurs de pression piézoélectriques à sortie de charge (PE) présentent une faible dérive de part leur principe de fonctionnement. En revanche, les capteurs piézorésistifs fonctionnent en grande partie sans dérive.

La mesure des pressions statiques faibles et élevées sur une longue période

Avec les capteurs de pression piézoélectriques à sortie de charge (PE), la dérive reste, sous charge statique, toujours la même quelle que soit la pression mesurée, ce qui induit une erreur de mesure relative particulièrement défavorable lorsque de faibles pressions statiques doivent être mesurées sur une longue période.  

La mesure de hautes pressions statiques sur une durée prolongée ne présente toutefois aucun problème. Le temps de mesure effectuée avec les capteurs de pression piézoélectriques dépend donc des exigences de précision et de la pression à mesurer.

Le graphique de la figure 2 montre si la pression statique peut être mesurée par un capteur de pression piézoélectrique ou seulement par un capteur de pression piézorésistif. Le graphique montre très clairement qu’en cas de pressions suffisamment élevées, les durées prolongées de mesure ne posent aucun problème aux capteurs de pression piézoélectriques. Les capteurs de pression piézorésistifs sont toutefois nettement préférables pour les surveillances à long terme.

Contact
(max 25 Mb)