Capteur de pression piézoélectrique

Qu’est-ce qu’un capteur de pression piézoélectrique ?

L'élément de mesure des capteurs de pression piézoélectriques est un cristal qui produit des charges électriques proportionnelles à la pression appliquée. Cet effet est communément appelé l’effet piézoélectrique.

À quoi servent les capteurs de pression piézoélectriques ?

Les capteurs de pression piézoélectriques sont la solution idéale pour mesurer :

  • les pressions dynamiques
  • les faibles pulsations de pression à pressions statiques élevées
  • la pression quasi-statique avec des capteurs de très petite taille ou de haute température

En quoi consiste une chaîne de mesure de pression piézoélectrique ?

Les capteurs piézoélectriques génèrent des charges de l’ordre d’un pico Coulomb. Un circuit électronique convertit cette charge en un signal de tension proportionnel. Dès lors, ce signal de tension devient exploitable par un système d’acquisition de données. Si le dispositif électronique est un appareil externe (amplificateur de charge), le capteur de pression piézoélectrique est appelé capteur de pression à sortie de charge ou PE. Si le circuit électronique est intégré au boîtier du capteur, le capteur est appelé capteur de pression à sortie de tension ou IEPE.

Contact
(max 25 Mb)