Capteur de pression haute température

Qu’est-ce qu’un capteur de pression haute température ?

Un capteur de pression haute température est un capteur piézoélectrique qui est capable de mesurer des pressions sous une température constante allant jusqu’à 700 °C (1300 °F). Les champs d’application typiques de ce capteur, qui fonctionne comme un système masse / ressort, sont notamment les processus nécessitant la mesure et le contrôle des pulsations de pression dynamique. Grâce au cristal PiezoStar intégré, un capteur de pression haute température résiste à des pics de température allant jusqu’à 1000 °C (1830 °F). La méthode différentielle et le dispositif de compensation de l’accélération intégré assurent une haute précision et un faible niveau sonore. Un câble rigide à isolation spéciale et conçu pour résister à de très hautes températures relie le capteur à l’amplificateur de charge.

À quoi servent les capteurs de pression haute température ?

Les capteurs de pression haute température servent à mesurer et contrôler les processus dynamiques de combustion, tels que ceux des turbines à gaz et autres applications similaires en thermoacoustique. Ils aident à optimiser le fonctionnement des systèmes en détectant avec précision les pulsations de pression et vibrations qui présentent des risques.

Composition d’une chaîne de mesure pour capteurs de pression haute température

Les capteurs eux-mêmes mais aussi les amplificateurs différentiels et les câbles rigides et souples à faible bruit garantissent une haute qualité de mesure. De plus, des composants certifiés compatibles à une exploitation en zone explosive sont utilisés pour les applications en environnements difficiles.

Quels sont les différents types de capteurs de pression haute température ?

Il existe une grande variété de capteurs de pression haute température, dont également des modèles de petite taille et de faible poids pour les applications de recherche et développement. Des longueurs de câbles et types de connecteurs spécifiques sont aussi proposés pour répondre aux exigences spéciales d’une application. De plus, des modèles certifiés (ATEX, IECEx) sont dédiés aux environnements dangereux.

Contact
(max 25 Mb)