Capteurs Kistler : technologie embarquée pour des performances de pointe en sport mécanique

Les capteurs de pression compacts Kistler combinent la meilleure qualité de signal avec une grande robustesse et fiabilité, tout en nécessitant un minimum d'espace. Nos solutions embarquées personnalisées aident les ingénieurs à détecter des problèmes à un stade précoce et garantissent la performance maximum du moteur et le contrôle des différents organes.

Contact
Kistler France
Sales Representative

Miniature Charge Amplifier

Type 5177A

The compact charge amplifiers of Type 5177A are specifically developed for onboard operation on racing circuits or test sites. It converts the charge from piezoelectric cylinder pressure sensors into a proportional voltage.

M6 Piezoresistive Absolute Pressure & Temperature Transducer

Type 4080AT

Type 4080AT features, in addition to the media separated pressure module, a protruding PT1000 probe and allows an accurate combined measurement of pressure and temperature.

The unique 4-wire concept with conditioned voltage outputs ensures highest interface flexibility. Type 4080AT is FIA homologated.

Transducteur de pression absolue piézorésistif M6

Type 4080A

Avec son élément de mesure séparé par support et un conditionnement des signaux intégré haute précision, les applications les plus répandues comme les circuits hydrauliques, de refroidissement ou de freinage peuvent être prises en charge.

Le type 4080A est homologué FIA.

Capteur de pression de cylindre miniature M5 PiezoStar® pour moteurs à combustion

Type 6054BR

Le capteur de pression compact scellé à l'avant assure des mesures précises malgré son espace de montage minime. Grâce à sa fréquence propre élevée, il est idéal pour les mesures pendant de fortes vibrations.