Plateformes de force piézoélectriques pour une performance sportive inégalée

 Une connaissance et un suivi précis de l'évolution des forces du sportif dans le temps constituent la base des méthodes de travail sur les entrainements. Equipées de capteurs de force piézoélectriques les plateformes Kistler mesurent les efforts et les moments générés par les athlètes avec une grande précision et dans tous les environnements.

Contact
Kistler France
Sales Representative

Plaque de force grande taille pour la recherche et le sport

Type 9287C

Plaque de force polyvalente 20 kN, 90x60 cm,  construction légère pour mesure dynamique, plage de mesure extrêmement étendue, excellente précision et grande fréquence propre.

Système d'analyse de la performance pour la natation, départs et virages

Type 9691A

Système complet et portable d'analyse et de rétroaction des performances des nageurs d'aide à l'amélioration des départs et des virages. Analyse de la force et vidéo pour rétroaction immédiate pour les entraîneurs et les athlètes.

Kistler MARS - Logiciel de mesure, d'analyse et de rapport

Type 2875A

Logiciel d'analyse de performance pour puissance& Résistance, Equilibre et; Stabilité. Modules d'essai de mesure complets et intuitifs avec outils de gestion des données et de production de rapports efficaces.

 

Sports & analyse de la performance

Plaque de force standard pour la recherche et le sport

Type 9281E

Plaque de force polyvalente 20 kN, 60x40 cm,  construction légère pour mesure dynamique, plage de mesure extrêmement étendue, excellente précision et grande fréquence propre.

Quattro Jump, système d'analyse de la performance pour les sauts verticaux

Type 9290CD

Système portable d'analyse des performances facile d'emploi pour évaluer les performances des membres inférieurs et procurant une rétroaction immédiate. Acquisition de données USB et logiciel Jump.

Mesure de force multi-composante pour départs de sprint

Type Z20982

Mesure les forces, les moments et le centre de la pression pendant un départ en sprint (droite et gauche). Ajustement individuel de la position et de l'angle du bloc. Installation aisée sur les pistes de course.

Plaque de force pour butoir de saut à la perche munie d'instruments

Type Z20903

Plaque de force multicomposante conçue comme boîte pour saut à la perche pour la mesure des forces exercées par la perche ; 5 kN