Pour une fiabilité de production maximale des processus de perçage : mesures de l'effort de coupe avec Kistler

Dans l'usinage d'organes de sécurité, par exemple, l'analyse du processus par la mesure de force de coupe en perçage sera essentielle pour définir les limites garantissant une production hyper fiable. Selon les besoins, cet objectif sera atteint en utilisant des dynamomètres statiques ou rotatifs. Les deux types sont dotés d'une excellente rigidité mécanique et de fréquences propres élevées, tout en bénéficiant d'une conception compacte et robuste.

Contact
Kistler France
Sales Representative

Système d'acquisition de données pour jusqu'à 28 canaux

Type 5697A

Système d'acquisition des données universel en combinaison avec DynoWare. Connexion au PC via USB. Acquisition d'un max. de 28 canaux. Contrôle de tous les amplis de laboratoire Kistler.

Ampli de charge de laboratoire multi-voies modulaire

Type 5080A

Ampli de charge universel, modulaire et haut de gamme jusqu'à 8 modules d'ampli avec entrée de charge et calculateur de sommation à 6 composantees analogiques.

Dynamomètre multi-composante rotatif jusqu'à 20000 tr/min

Type 9170A

Dynamomètre d'effort de coupe (RCD) rotatif à 4 composantes avec transmission sans contact des données mesurées. Plage de mesure jusqu'à 5 kN (Fx, Fy), 20 kN (Fz) et 150 N·m (Mz).

Dynamomètre multi-composante rotatif jusqu'à 12000 tr/min

Type 9171A

Dynamomètre d'effort de coupe (RCD) rotatif à 4 composantes avec transmission sans contact des données mesurées. Plage de mesure jusqu'à 20 kN (Fx, Fy), 30 kN (Fz) et 1000 N·m (Mz).

more

4-/8-Channel Laboratory Charge Amplifier & Data Acquisition

Type 5167Ax1

Kistler LabAmp 5167Ax1:
Universal laboratory charge amplifier for quasi-static measurements with dynamometers; integrated data acquisition; Ethernet interface; Fischer input connector

Learn more about Kistler LabAmp

DynoWare, Software for cutting force and test & measurement applications

Type 2825A

DynoWare, software for universal data acquisition with dynamometers and Kistler charge amplifiers. In combination with devices of the LabAmp Family and the DAQ-System Type 5697A DynoWare is a powerful software to acquire and display data.

Système de mesure à 3 composants pour le tournage jusqu'à 8 kN

Type 9129A

Système de mesure modulaire avec plage de mesure étendue selon le dynamomètre Type 9129AA. Mesure de forces pendant la rotation et l'alésage de diamètre extérieur. Montage aisé des adaptateurs.

Dynamomètre compact multi-composantes jusqu'à 10 kN

Type 9129AA

Dynamomètre universel avec fréquence propre élevée, 150 x 107 mm. La conception du dynamomètre permet la mesure précise de forces hautement dynamiques et garantit une influence minimale des effets thermiques.

Compact Multi-Component Dynamometer up to 30 kN

Type 9139AA

Universal dynamometer with high natural frequency, 240 x 192 mm. Robust design enables accurate measurement of highly dynamic forces and guarantees minimal influences of thermal effects.

more

Dynamomètre compact multi-composantes jusqu'à 4 kN, 91 x 80 mm, haute sensibilité

Type 9119AA1

Dynamomètre universel avec la fréquence propre la plus élevée, 91 x 80 mm. La configuration du dynamomètre permet la mesure précise de très petites forces et est garantit une faible sensibilité aux effets thermiques.

Dynamomètre compact multi-composantes jusqu'à 4 kN, 107 x 80 mm, haute sensibilité

Type 9119AA2

Dynamomètre universel avec une haute fréquence propre, 107 x 80 mm. La configuration du dynamomètre permet la mesure précise de très petites forces et est garantit une faible sensibilité aux effets thermiques.

Dynamomètre multi-composantes jusqu'à 60 kN

Type 9255C

Dynamomètre très robuste offrant la plage de mesure la plus étendue et une grande rigidité, 360 x 300 mm. Particulièrement adapté aux usinages impliquant des efforts élevés. Montage aisé avec des flasques latéraux.

Dynamomètre à 4 composantes jusqu'à 200 N·m

Type 9272

Dynamomètre fixe avec quatre composants de mesure (Fx, Fy, Fz, Mz). Mesure précise du couple Mz grâce à une mesure directe. Parfaitement adapté aux applications de perçage.