Des mesures fiables sur les essais de matériaux hautement énergétiques, grâce à la technologie piézoélectrique Kistler

La caractérisation des matériaux hautement énergétiques exige des équipements de mesure et des capteurs de pression spécialisés et particuliers, pouvant être installés dans la zone explosive, disposant d'une très bonne stabilité mécanique, résistant aux chocs thermiques, percevant la dynamique des phénomènes ...etc. Au long des années d'expérience à travailler sur les applications pyrotechniques, en réservoir clos ou sur les airbags par exemple,  la gamme de produits Kistler s'est enrichie de nombreux produits et capteurs dédiés.

Contact
Kistler France
Sales Representative

Capteur de pression piézorésistif (IEPE – 690 bars / 10000 psi)

Type 211B1

Propriétés du capteur :

  • Sensibilité (7.3 mV/bar / 0.5 mV/psi)
  • Haute fréquence propre (>500 kHz)
  • Petite taille (diamètre= 5.5 mm / 0.218 po)

Piezoelectric Pressure Sensor (PE - 250 bar / 3625 psi)

Type 601CAA

Sensor Properties:

  • High Sensitivity (37 pC/bar / 2.5 pC/psi)
  • High natural frequency (>215 kHz)
  • Small size (diameter = 5.5 mm / 0.216 in)

Capteur de pression piézoélectrique (PE - 2000 bar / 29000 psi)

Type 6217A

Capteur d'étanchéité avant pour mesures haute résolution de pressions dynamiques

Propriétés du capteur:

  • Sensibilité élevée (-13 pC/bar)
  • 3 options de connecteur échangeables (KIAG 10-32, BNC, TNC)
  • Filetage de montage M12x1

Sonde crayon (IEPE - 25 / 50 / 250 / 500 / 1000 psi)

Type 6233A

Capteur de pression piézoélectrique avec sortie de tension (IEPE) pour mesures de pression de souffle

Propriétés du capteur:

  • Temps de montée court (<1)
  • Haute fréquence propre (>300 kHz)
  • Accélération compensée

 

Informations sur demande

Système d'étalonnage à 2 Voies

Type 5959A

Étalonneur universel pour l'étalonnage quasi statique, mesure de haute précision, puissant logiciel d'évaluation et de gestion des données et des certificats d'étalonnage.

Générateur de pression

Type 6906

Le générateur hydraulique pour essai ou étalonnage de comparaison des capteurs haute pression permet une montée de pression continue jusqu'à 10000 bars. Doté d'un couvercle protecteur pivotant.

Générateur d'impulsions de pression

Type 6909

Ce générateur hydraulique facile d'emploi pour essai dynamique des capteurs de pression confère un contrôle de la fonction dynamique de 25 à 5000 bars.