Plateformes de force piézoélectriques pour des résultats de mesure précis

Les capteurs piézoélectriques Kistler mesurent de manière fiable et précise toutes les forces générées par les mouvements humains. Ainsi équipées, nos plateformes de force biomécaniques sont très polyvalentes et conviennent à toutes les applications de la kinésiologie et de l'ergonomie.

Contact
Kistler France
Sales Representative

Plaque de force robuste étanche à l'eau 20 kN

Type 9253B11

Plaque de force robuste et étanche, 20 kN, 60x40 cm, pour mesure dynamique avec excellente précision de mesure et fréquence propre élevée.

Plaque de force multi-composante portable pour 10 kN

Type 9286B

Plaque de force robuste et portable, 60x40 cm, avec excellente précision du centre de pression (COP). Grande plage de mesure, installation aisée pour utilisation polyvalente et mobile.

Plaque de force portable pour l'analyse de la marche et de l'équilibre

Type 9260AA

Plaque de force multicomposante économique avec excellente précision pour l'analyse de la marche et de l'équilibre.  Installation aisée pour utilisation polyvalente et mobile. 5 kN, 60x50 cm OU 30x50 cm.

Plaque de force grande taille pour la recherche et le sport

Type 9287C

Plaque de force polyvalente 20 kN, 90x60 cm,  construction légère pour mesure dynamique, plage de mesure extrêmement étendue, excellente précision et grande fréquence propre.

Plaque de force standard pour la recherche et le sport

Type 9281E

Plaque de force polyvalente 20 kN, 60x40 cm,  construction légère pour mesure dynamique, plage de mesure extrêmement étendue, excellente précision et grande fréquence propre.

Système de mesure de la force manuelle pour l'ergonomie et la biomécanique

Type 9809A

Système de mesure et d'analyse de force manuelle pour enregistrement des composantes de force orthogonale et  des moments pour évaluer  les charges mécaniques et les contraintes sur le corps en ergonomie.

Plaque de force multi-composante grande taille avec plaque supérieure en verre

Type Z20565

Plaque de force multicomposante, 90x60 cm, 10 kN, avec plaque de verre pour mesurer les forces de réaction du sol, les moments et le centre de pression en biomécanique.

Système d'acquisition de données pour jusqu'à 2 plaques de force

Type 5691A

Puissant système d'acquisition de données USB 16 canaux de 2 plaques de force Kistler avec jusqu'à  9.5 kS/s. Peut démarrer à partir d'un déclencheur externe.

Système d'acquisition de données pour jusqu'à 8 plaques de force

Type 5695B

Puissant système d'acquisition de données USB 64 canaux pour jusqu'à 8 plaques de force Kistler. Multiples options de déclenchement et de synchronisation et sortie analogique pour tous les signaux.