KiBox de Kistler : Indication embarquée mobile sur véhicule et sur banc d'essai

Le système KiBox complète notre gamme de produits pour l'analyse de la combustion du moteur et a été spécialement conçu pour fournir des informations détaillées lors d'une utilisation embarquée ou sur banc d'essais. Les données de mesure sont enregistrées avec calcul parallèle et production en temps réel. Ces informations fournissent un aperçu de la qualité de la combustion en termes de performance, de rendement, d'émissions et d'agrément.

Contact
Kistler France
Sales Representative

Adaptateur de bougie de préchauffage pour capteurs de pression de cylindre

Type 654xQ

Les adaptateurs de bougie de préchauffage personnalisés permettent les mesures de pression des cylindres sur les moteurs diesel sans alésages de mesure additionnels. Le capteur 6056A / 6058A est placé près de la chambre de combustion pour optimiser la qualité des signaux.

Amplificateur piézorésistif bi-canal pour l'analyse de la combustion du moteur

Type 4665B1

Ampli pour capteurs de pression piézorésistive avec conditionnement des signaux analogiques, adapté à SCP Slim et KiBox.

  • Identification de capteur automatisée PiezoSmart®
  • Ajustement de pression absolue simple
  • Sortie de signal numérique pour température via CAN-BUS

Amplificateur de charge bi-canal pour l'analyse de combustion du moteur.

Type 5064C1

Ampli de charge pour capteurs piézoélectriques avec conditionnement des signaux analogiques, adapté à SCP Slim et KiBox.

  • Identification de capteur automatisé PiezoSmart®
  • Enregistrement de valeurs pMax et sortie numérique via bus CAN
  • Compensation de dérive
  • .

Adaptateur d'angle de vilebrequin

Type 2619A

L'adaptateur d'angle de vilebrequin utilisera le capteur d'angle de vilebrequin du moteur avec CrankSmart.

Capteur de pression de cylindre M5 PiezoStar® pour adaptateurs de bougie de préchauffage

Type 6056A

Le capteur de pression des cylindres offre bonne stabilité de température de la sensibilité, faible erreur de choc thermique et longue durée de vie. Le connecteur ultra miniaturisé permet l'installation d'adaptateurs de bougie de préchauffage de longueur différente.