Essais de friction et de rendement Kistler : des couplemètres pour les bancs d'essais de fin de ligne

Kistler propose des couplemètres utiles de par leur grande précision à mesurer les puissances, les coefficients de frottement ou à mener des tests de friction .  Ils seront indispensables pour les contrôles d'entrée de composants ou les tests en fin de ligne.

 

 

Contact
Kistler France
Sales Representative

Ampli de charge à 1 à 4 Voies, plage réglable jusqu'à 1000000 pC

Type 5073A

ampli analogique pour application industrielle

Propriétés :

  • Plage de mesure ouverte de 100 pC … 1000000 pC
  • Largeur de bande ≈ de 0 kHz à 20 kHz
  • *Connecteurs BNC / TNC / D-Sub 9p/15p
  • *Tension de sortie / courant
  • Contrôle via ES / RS232

*Variante

Éléments de mesure de force à 1 composant, Fz jusqu'à ±120 kN / ±26.9 klbf

Type 93X1B

Propriétés:

  • Fz ±2.5 kN (562 lbf) à ±120 kN (±26.9 klbf)
  • Dimensions (P / H)   11 / 25 à 76 / 108 mm
  • Connecteur KIAG 10-32 nég.
  • Préchargé et préétalonné, prêt à mesurer
  • Pour forces en compression et en traction
  • .

Éléments de mesure de force de pression à 1 composant, Fz jusqu'à 700 kN / 157 klbf

Type 93X3A

Capteur piézoélectrique avec interface mécanique pratique

Propriétés:

  • Fz 0 ... 10 kN (2.24 klbf) à 0 ... 700 kN (157 klbf)
  • Dimensions (P / H) 20 / 26 mm à 145 / 190 mm
  • Connecteur KIAG 10-32UNF nég.
  • Préchargé et préétalonné, prêt à mesurer
  • .

Couplemètre de type flasque KiTorq

Type 4550A

Le système KiTorq est un couplemètre de type flasque, constitué de deux unités, le rotor ( couplemètreType 455XA) et le stator (électronique de mesure Type 454XA). Les rotors et les stators de plusieurs systèmes KiTorq ayant les mêmes options de vitesses peuvent être utilisés en combinaison les uns avec les autres.

Couplemètre à double plages étalonnées séparément

Type 4503A

Les capteurs avec détection de vitesse intégrée fonctionnent selon le principe DMS. Le prétraitement des valeurs numériques intégré génère des signaux analogiques ou numériques.

Éléments de mesure de force de pression à 1 composant, Fz jusqu'à 20 kN / 4.49 klbf

Type 9313AAX

Propriétés:

  • Fz 0 ... 5 kN (1.12 klbf) à 0 ... 20 kN (4.49 klbf)
  • Dimensions (P / H)  13 / 10 mm à 19 / 14 mm
  • Connecteur KIAG 10-32UNF nég.
  • haute sensibilité
  • Préchargé et préétalonné, prêt à mesurer
  • .

ComoTorque Instrument d'évaluation pour capteurs de couple

Type 4700B

L'instrument d'évaluation est utilisé dans la R et D et les applications industrielles. Les capteurs de couple avec technologie à jauge de contrainte et sortie de tension standardisé ou sortie de fréquence sont connectés directement.

Dual Range Torque Sensor

Type 4503B

The sensor with built-in speed sensor up to 8192 pulses per revolution function in accordance with the strain gauge principle. The integrated digital measure value pre-processing generates analog and digital output signals

Couplemètre Mini-Smart

Type 4502A

Les capteurs fonctionnent selon le principe de jauge de contrainte. Le signal de sortie analogique de 0 à 5 V CC est transféré sans contact. La mesure d'angle/de vitesse intégrale est optionnelle.