Essais de ressort avec Kistler – Des systèmes d'essais industriels pour les exigences qualité les plus sévères

Les tests de caractéristiques de ressorts, la détermination des raideurs ou la classification en fonction de paramètres mécaniques comme les longueurs sous efforts sont essentiels pour une assurance qualité. Ces tests parmi d'autres sont essentiels à une bonne assurance qualité. Kistler propose des capteurs de forces piézoélectriques alliés à des moniteurs de surveillance analysant des courbes d'effort par rapport au déplacement, contrôlant ainsi la raideur des ressorts.

Contact
Kistler France
Sales Representative

Cellule de mesure à jauge de contrainte

Type 4576A

.Le capteur de tension et de compression Type 4576A... construction compacte, conçu pour une utilisation intensive dans des environnements difficiles ainsi qu'aux fins de laboratoire et d'essai.

Plages de mesure de 0 ... 0.5 kN jusqu'à 0 ... 200 kN

Fabriqué en acier inoxydable

Assemblage aisé

Taille compacte

Ampli de charge à 1 à 4 Voies, plage réglable jusqu'à 1000000 pC

Type 5073A

ampli analogique pour application industrielle

Propriétés :

  • Plage de mesure ouverte de 100 pC … 1000000 pC
  • Largeur de bande ≈ de 0 kHz à 20 kHz
  • *Connecteurs BNC / TNC / D-Sub 9p/15p
  • *Tension de sortie / courant
  • Contrôle via ES / RS232

*Variante

Dynamomètre compact multi-composantes jusqu'à 4 kN, 91 x 80 mm, haute sensibilité

Type 9119AA1

Dynamomètre universel avec la fréquence propre la plus élevée, 91 x 80 mm. La configuration du dynamomètre permet la mesure précise de très petites forces et est garantit une faible sensibilité aux effets thermiques.

Éléments de mesure de force de pression à 1 composant, Fz jusqu'à 700 kN / 157 klbf

Type 93X3A

Capteur piézoélectrique avec interface mécanique pratique

Propriétés:

  • Fz 0 ... 10 kN (2.24 klbf) à 0 ... 700 kN (157 klbf)
  • Dimensions (P / H) 20 / 26 mm à 145 / 190 mm
  • Connecteur KIAG 10-32UNF nég.
  • Préchargé et préétalonné, prêt à mesurer
  • .

Éléments de mesure de force de pression à 1 composant, Fz jusqu'à 20 kN / 4.49 klbf

Type 9313AAX

Propriétés:

  • Fz 0 ... 5 kN (1.12 klbf) à 0 ... 20 kN (4.49 klbf)
  • Dimensions (P / H)  13 / 10 mm à 19 / 14 mm
  • Connecteur KIAG 10-32UNF nég.
  • haute sensibilité
  • Préchargé et préétalonné, prêt à mesurer
  • .

Capteur de force traction-compression 3 composantes, Fx, Fy, Fz (Fz jusqu'à ±3 kN / ±674 lbf)

Type 9317C

Propriétés :

  • Fx, Fy jusqu'à ±0.5 kN / ±112 lbf
  • Fz jusqu'à ±3 kN / ±674 lbf
  • Dimensions (L / l / H)   25 / 25 / 30 mm
  • Connecteur V3 nég.
  • Préchargé et préétalonné, prêt à mesurer
  • Pour forces en traction/compression
  • .

Éléments de mesure de force à 1 composant, Fz jusqu'à ±120 kN / ±26.9 klbf

Type 93X1B

Propriétés:

  • Fz ±2.5 kN (562 lbf) à ±120 kN (±26.9 klbf)
  • Dimensions (P / H)   11 / 25 à 76 / 108 mm
  • Connecteur KIAG 10-32 nég.
  • Préchargé et préétalonné, prêt à mesurer
  • Pour forces en compression et en traction
  • .

Ampli de charge de laboratoire à 1 voie avec LCD

Type 5015A
  • plages de mesure et de fréquence extrêmement étendues
  • Entrée Piezotron optionnelle (IEPE)
  • Interface RS-232C
  • Interface IEEE-488 optionnelle
  • Affichage de valeur crête

Cellule de mesure miniature à jauge de contrainte

Type 4577A

Un rapport valeur/performance élevé et un design robuste caractérisent la cellule de charge miniature à force de compression de type 4577A ... même dans des plages de mesure élevées.

 

Plages de mesure de 0 ... 0.1 kN jusqu'à 0 ... 200 kN

Petite taille

Pour mesures statiques et dynamiques

Construction en acier inoxydable

Signal de sortie standardisé de 1 mV/V.

Cellule de mesure à jauge de contrainte

Type 4579A

Cellules de charge pour tension et compression de type 4579A... peuvent être utilisées en laboratoire et dans des environnements industriels.

Plages de mesure de 0 ... 20 kN à 0 ... 500 kN Précision de mesure supérieure à 0.20 % FSO

Construction en acier inoxydable

Assemblage aisé

Cellule de mesure à jauge de contrainte

Type 4578A

Cellules de charge pour tension et compression de type 4578A... peuvent être utilisées en laboratoire et dans des environnements industriels.

Plages de mesure de 0 ... 0.1 kN à 0 ... 10 kN Précision de mesure supérieure à 0.20 % FSO

Construction en acier inoxydable

Assemblage aisé