Technologie de banc d'essais de Kistler – Une technologie fiable pour des entraînements à haut rendement

Kistler fournit des solutions de banc d'essais évolutives adaptées à des applications spécifiques. Notre technologie de haute précision de mesure à large bande assure une acquisition synchrone des signaux électromécaniques. Pour chaque point de fonctionnement, les évaluations de rendement, de dynamique et de stabilité sont possibles à chaque point de fonctionnement, en ligne et hors ligne.

Contact
Kistler France
Sales Representative

Banc d'essai pour moteurs électriques et systèmes d'entraînement électriques

Type 550957

Essais automatisés ; pour mesure et certification d'efficacité éconergétique selon IEC 60034-2-1.

E-Mobility / Automobile

Type E-00465

Détermination haute précision des caractéristiques de performance des systèmes de conduite EV / HEV. Bancs d'essai de charge pour séquences d'essai automatisés pour R et D ou le contrôle de la qualité.

Banc d'essai pour outils électriques

Type 548414

Banc d'essai pour outils électriques dans les domaines de R et D, la certification et le contrôle de la qualité.