Assurance qualité pour l'emboutissage: un contrôle de processus excellent grâce à Kistler

Les capteurs de forces piézoélectriques de Kistler facilitent le contrôle direct ou indirect des presses et des processus d'emboutissage. Ils permettent une détection précoce de l'usure des outils et un contrôle précis de la qualité du produit final. Les capteurs de Kistler sont installés dans la ligne hydraulique de la presse, dans l'outil de presse ou dans les colonnes de la presse. Les moniteurs de contrôle s'interfacent à la machine et visualisent les progressions efforts-déplacements. Des amplificateurs de charges industriels modulaires sont également disponibles pour une intégrations directe dans les presses.

Contact
Kistler France
Sales Representative

Extensomètre de surface, με ±600

Type 9232A

Avec son faible poids, ce très petit capteur piézoélectrique est parfaitement indiqué pour la mesure de la force indirecte sur des structures légères

Propriétés:

  • Dimensions (L / l / H)  40 / 17 / 15 mm
  • Connecteur KIAG 10-32UNF nég.
  • Sensibilité élevée
  • Résistant à la surcharge

Conditionneur IEPE1- voie pour Capteur d'Emissions Acoustiques

Type 5125C...

Coupleur IEPE à utiliser avec capteur 8152C... d'émission acoustique.  Convertisseur RMS intégré et moniteur de seuil, modules de filtre enfichables, boîtier robuste, construction à l'épreuve des vibrations, conforme CE. Options IS/ATEX disponibles.

Ampli de charge à 1 à 4 Voies, plage réglable jusqu'à 1000000 pC

Type 5073A

ampli analogique pour application industrielle

Propriétés :

  • Plage de mesure ouverte de 100 pC … 1000000 pC
  • Largeur de bande ≈ de 0 kHz à 20 kHz
  • *Connecteurs BNC / TNC / D-Sub 9p/15p
  • *Tension de sortie / courant
  • Contrôle via ES / RS232

*Variante

Ampli de charge de laboratoire à 1 voie avec LCD

Type 5015A
  • plages de mesure et de fréquence extrêmement étendues
  • Entrée Piezotron optionnelle (IEPE)
  • Interface RS-232C
  • Interface IEEE-488 optionnelle
  • Affichage de valeur crête