Produits pour la surveillance des turbines à gaz

Les composants de la gamme peuvent être configurés pour les exigences spécifiques de l'installation et des atmosphères explosibles. Le résultat : une chaîne de mesure différentielle isolée de la masse.

Contact
Julien Cheret
Sales Representative

Capteur de pression pour températures élevées (700 °C), dia = 12,7 mm

Type 6025A

Capteur de pression à sortie différentielle pour températures élevées, permettant de mesurer les fluctuations de pression les plus faibles dans des environnements difficiles. Pour les applications dans des zones dangereuses, le capteur est disponible en versions avec certification Ex-ia (à sécurité intrinsèque) et en versions avec certification Ex-nA (sans production d'étincelles).

Capteur de pression pour températures élevées (700 °C), dia = 12,0 mm

Type 6023A

Capteur de pression à sortie différentielle pour températures élevées, permettant de mesurer les fluctuations de pression les plus faibles dans des environnements difficiles. Pour les applications dans des zones dangereuses, le capteur est disponible en versions avec certification Ex-ia (à sécurité intrinsèque) et en versions avec certification Ex-nA (sans production d'étincelles).

Capteur de pression pour températures élevées (700 °C), dia = 9,5 mm

Type 6021A

Capteur de pression à sortie différentielle pour températures élevées, pour mesurer les fluctuations de pression les plus faibles dans des environnements difficiles. Pour les applications dans des zones dangereuses, le capteur est disponible en versions avec certification Ex-ia (à sécurité intrinsèque) et en versions avec certification Ex-nA (sans production d'étincelles).

Accéléromètre haute température (260 °C)

Type 8205B

Accéléromètre haute température à sortie différentielle pour le suivi à long terme des vibrations dans des environnements difficiles. Pour les applications en milieu explosif, le capteur est disponible dans une version certifiée Ex [sécurité intrinsèque (Ex-ia) et pas de production d’étincelles (Ex-nA)].

Amplificateur de charge différentiel, version non Ex

Type 5181A

Version non Ex de la gamme d'amplificateurs de charge différentiels 518x, qui offre une flexibilité maximale, un grand gain sélectionnable, des filtres passe-bas et passe-haut et de nombreuses options de sortie du signal. Cet amplificateur est disponible dans un boîtier coulé en aluminium ou dans un boîtier rail DIN.

Câble de connexion pour températures élevées (200 °C)

Type 1652A

Système de câble 2 fils à haute impédance, avec différentes configurations des connecteurs et tressage en acier robuste.

Amplificateur de charge différentiel, Ex-na (sans production d'étincelles)

Type 5185A

Version Ex-na de la gamme d'amplificateurs de charge différentiels 518x, qui offre une flexibilité maximale, un grand gain sélectionnable, des filtres passe-bas et passe-haut et de nombreuses options de sortie du signal. Cet amplificateur est disponible dans un boîtier coulé en aluminium ou dans un boîtier rail DIN.