Soudage par resistance de haute qualité : solutions industrielles sur mesure Kistler

 Grâce aux capteurs piézoélectriques Kistler, il est possible de réguler les efforts de serrage pendant le processus de soudage sur chaque point avec précision, répétabilité et fiabilité. Il en résulte des soudures mécaniquement fiables et durables.

Contact
Kistler France
Sales Representative

Ampli de charge à 1 à 4 Voies, plage réglable jusqu'à 1000000 pC

Type 5073A

ampli analogique pour application industrielle

Propriétés :

  • Plage de mesure ouverte de 100 pC … 1000000 pC
  • Largeur de bande ≈ de 0 kHz à 20 kHz
  • *Connecteurs BNC / TNC / D-Sub 9p/15p
  • *Tension de sortie / courant
  • Contrôle via ES / RS232

*Variante

Transmetteur d'essai de force de soudage, Fz 5 kN jusqu'à 25 kN

Type 9833C

capteur piézoélectrique avec ampli de charge intégré pour mesure de la force de serrage

Propriétés:

  • *Fz 5 kN / 10 kN / 25 kN
  • Connecteur M12 5p.
  • Tension de sortie analogique
  • Préchargé et préétalonné, prêt à mesurer

*Variante

Extensomètre de surface, με ±600

Type 9232A

Avec son faible poids, ce très petit capteur piézoélectrique est parfaitement indiqué pour la mesure de la force indirecte sur des structures légères

Propriétés:

  • Dimensions (L / l / H)  40 / 17 / 15 mm
  • Connecteur KIAG 10-32UNF nég.
  • Sensibilité élevée
  • Résistant à la surcharge

Capteur de force à 1 composante, Fz jusqu'à 26 kN / 5.84 klbf

Type 9134B

Propriétés :

  • Dimensions (D / d / H)   20 / 8.1 / 3.5 mm
  • Câble intégré
  • Étalonnage après installation

Transmetteur d'étalonnage de force de soudage, Fz 5 kN jusqu'à 45 kN

Type 9831C

capteur piézoélectrique avec ampli de charge intégré pour étalonnage de force de serrage avec dispositif à main 5825A2

Propriétés:

  • *Fz 5 kN / 10 kN / 45 kN
  • Inserts échangeables
  • Norme de sécurité élevée
  • Préchargé et préétalonné, prêt à mesurer

*Variante

Mini-ampli de charge à 1 voie, plage de 100 … 100000 pC

Type 5030A

très petit ampli analogique pour application industrielle

Propriétés:

  • *Plages de mesure 100 pC … 100000 pC
  • Largeur de bande ≈ 0 kHz jusqu'à 10 kHz
  • Connecteur 10-32UNF / M12 8p
  • Tension de sortie
  • Contrôle via ES

*Variante

Ampli de charge de laboratoire à 1 voie avec LCD

Type 5015A
  • plages de mesure et de fréquence extrêmement étendues
  • Entrée Piezotron optionnelle (IEPE)
  • Interface RS-232C
  • Interface IEEE-488 optionnelle
  • Affichage de valeur crête