Assurance qualité des processus d'assemblage: un contrôle précis et dynamique à très haute cadence

Les capteurs piézoélectriques et les moniteurs de Kistler suivent les hautes cadences, les pièces défectueuses sont directement filtrées, et la traçabilité des données de mesure garantie.

Contact
Kistler France
Sales Representative

Cellule de mesure à jauge de contrainte

Type 4576A

.Le capteur de tension et de compression Type 4576A... construction compacte, conçu pour une utilisation intensive dans des environnements difficiles ainsi qu'aux fins de laboratoire et d'essai.

Plages de mesure de 0 ... 0.5 kN jusqu'à 0 ... 200 kN

Fabriqué en acier inoxydable

Assemblage aisé

Taille compacte

Couplemètre à double plages étalonnées séparément

Type 4503A

Les capteurs avec détection de vitesse intégrée fonctionnent selon le principe DMS. Le prétraitement des valeurs numériques intégré génère des signaux analogiques ou numériques.

Couplemètre de type flasque KiTorq

Type 4550A

Le système KiTorq est un couplemètre de type flasque, constitué de deux unités, le rotor ( couplemètreType 455XA) et le stator (électronique de mesure Type 454XA). Les rotors et les stators de plusieurs systèmes KiTorq ayant les mêmes options de vitesses peuvent être utilisés en combinaison les uns avec les autres.

Mini-ampli de charge à 1 voie, plage de 100 … 100000 pC

Type 5030A

très petit ampli analogique pour application industrielle

Propriétés:

  • *Plages de mesure 100 pC … 100000 pC
  • Largeur de bande ≈ 0 kHz jusqu'à 10 kHz
  • Connecteur 10-32UNF / M12 8p
  • Tension de sortie
  • Contrôle via ES

*Variante

Ampli de charge à 1 à 4 Voies, plage réglable jusqu'à 1000000 pC

Type 5073A

ampli analogique pour application industrielle

Propriétés :

  • Plage de mesure ouverte de 100 pC … 1000000 pC
  • Largeur de bande ≈ de 0 kHz à 20 kHz
  • *Connecteurs BNC / TNC / D-Sub 9p/15p
  • *Tension de sortie / courant
  • Contrôle via ES / RS232

*Variante

Éléments de mesure de force de pression à 1 composant, Fz jusqu'à 700 kN / 157 klbf

Type 93X3A

Capteur piézoélectrique avec interface mécanique pratique

Propriétés:

  • Fz 0 ... 10 kN (2.24 klbf) à 0 ... 700 kN (157 klbf)
  • Dimensions (P / H) 20 / 26 mm à 145 / 190 mm
  • Connecteur KIAG 10-32UNF nég.
  • Préchargé et préétalonné, prêt à mesurer
  • .

Éléments de mesure de force de pression à 1 composant, Fz jusqu'à 700 kN / 157 klbf

Type 93X3A

Capteur piézoélectrique avec interface mécanique pratique

Propriétés:

  • Fz 0 ... 10 kN (2.24 klbf) à 0 ... 700 kN (157 klbf)
  • Dimensions (P / H) 20 / 26 mm à 145 / 190 mm
  • Connecteur KIAG 10-32UNF nég.
  • Préchargé et préétalonné, prêt à mesurer
  • .

Extensomètre transmetteur, με ±800

Type 9238B

capteur robuste avec ampli de charge numérique intégré, idéal pour la mesure de la force indirecte sur des pièces structurales

Propriétés:

  • Dimensions (L / l / H) 68.1 / 26.9 / 27.5 mm
  • Connecteur M12 8p.
  • Tension de sortie analogique / RS232
  • Résistant à la surcharge

Capteur de déplacement potentiométrique, jusqu'à 100 mm

Type 2118A

Capteurs de position employant une résistance à plastique conducteur et des pistes collectrices.

Propriétés:

  • Longue durée de vie
  • Linéarité remarquable
  • câble de connexion intégré

Module d'assemblage NC NCFH - avec moteur à arbre creux et conception compacte

Type 2151B

Seulement 2 tailles de couvercle y compris plages de mesure de capteur de force piézoélectrique;de 1 à 60 kN. L'entraînement direct offre des dynamiques élevées pour un cycle court.

Cellule de mesure miniature à jauge de contrainte

Type 4577A

Un rapport valeur/performance élevé et un design robuste caractérisent la cellule de charge miniature à force de compression de type 4577A ... même dans des plages de mesure élevées.

 

Plages de mesure de 0 ... 0.1 kN jusqu'à 0 ... 200 kN

Petite taille

Pour mesures statiques et dynamiques

Construction en acier inoxydable

Signal de sortie standardisé de 1 mV/V.

Cellule de mesure à jauge de contrainte

Type 4578A

Cellules de charge pour tension et compression de type 4578A... peuvent être utilisées en laboratoire et dans des environnements industriels.

Plages de mesure de 0 ... 0.1 kN à 0 ... 10 kN Précision de mesure supérieure à 0.20 % FSO

Construction en acier inoxydable

Assemblage aisé

Dual Range Torque Sensor

Type 4503B

The sensor with built-in speed sensor up to 8192 pulses per revolution function in accordance with the strain gauge principle. The integrated digital measure value pre-processing generates analog and digital output signals